열자기 장치 회로 차단기, 2핀, 트리핑 특성 F1(fast-blow), 2개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그.
열자기 장치 회로 차단기
열자기 회로 차단기는 열 트리핑 메커니즘뿐만 아니라 자기 트리핑 메커니즘을 특징으로 합니다. 이는 단락 발생 시 보호 장치가 열 퓨즈보다 빨리 트리핑된다는 것을 의미합니다. 디바이스 회로 차단기의 다양한 특성 곡선은 긴 케이블 경로의 요구사항을 충족합니다. 따라서 과부하 및 단락 전류에 대한 이상적인 보호를 제공합니다.
열자기 회로 차단, 1핀, DIN 레일 마운팅용
열자기 회로 차단기, 2-포지션, 일반차단기능, 1 N/O 접점 및 1 N/C 접점, NS 32 또는 NS 35 마운트용
열자기 장치 회로 차단기, 1핀, 트리핑 특성 M1(medium-blow), 1개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그
열자기 회로 차단기, 1-포지션, 일반차단기능, 1 N/C 접점, NS 32 또는 NS 35 마운트용
열자기 회로 차단, 1핀, DIN 레일 마운팅용
열자기 장치 회로 차단기, 1핀, 트리핑 특성 F1(fast-blow), 1개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그
열자기 장치 회로 차단기, 2핀, 트리핑 특성 SFB, 2개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그.
열자기 장치 회로 차단기, 2핀, 트리핑 특성 F1(fast-blow), 2개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그.
열자기 장치 회로 차단기, 1핀, 트리핑 특성 F1(fast-blow), 1개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그
이점
- F2 트리핑 특성을 통한 긴 케이블 경로에 대한 최고 수준의 과전류 보호
- 통합 신호 접점을 통한 원격 신호 개념 통합
- 브리지 가능한 장치 회로 차단기(베이스 부품에서)를 통한 설치 비용 절감
- 12/24/48 V DC 및 230/240/277 V AC 제어 전압에 대한 퓨즈 보호
- COMPLETE line 시스템의 일부인 열 자기 장치 회로 차단기
신제품
시스테믹 장치 회로 차단기
안정적인 보호, 손쉬운 조작
전체 폭 8 mm인 새로운 PTCB TM 제품군을 사용하면 컨트롤 캐비닛에서 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다. 또한 높은 전류에 이상적이며 CLIPLINE complete 제품군에 연결할 수 있습니다. 전기 절연과 손쉬운 전류 모니터링을 통해 안정적인 보호 기능을 제공합니다.
주요 기능
- 시작 전류가 높은 부하의 안정적인 스타트업
- 오류 발생 시 전기 절연
- 뛰어난 회복탄력성 설계로 안정적
- 0.5 ~ 16 A까지 다양한 정격 전류 버전 선택 가능
- M1 또는 F2 특성 곡선이 있는 보호 플러그
- 작동 전압: 10 V DC … 56 V DC, 24 V AC … 277 V AC
이점
- 컨트롤 캐비닛의 공간 절약: 전체 폭 8 mm의 보호 및 신호 장치
- CLIPLINE complete 단자대 제품군에 대한 브리징 기능을 사용한 간단한 애플리케이션 설정
- 실제 전류 모니터링 및 원격 신호를 통한 사용률 및 상태에 대한 투명성
- 명확한 기능과 스위칭 상태를 바탕으로 시운전부터 유지 관리까지 손쉽게 처리
컴팩트. 체계적. 안전. PTCB TM
PTCB TM 제품군은 매우 컴팩트한 열 자기 회로 차단기 시스템을 제공합니다. 개별 회로 차단기는 전체 폭은 8 mm에 불과하며 통합 신호 기능이 있습니다. 베이스 부품을 CLIPLINE 시스템에 브리지할 수 있습니다. 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결로 배선 작업을 간소화합니다. 기타 주요 특징으로는 전류 모니터링, 원격 시그널링 옵션, 직관적인 조작 등이 있습니다. 이러한 특징으로 인해 PTCB TM은 최신 컨트롤 캐비닛 솔루션에 이상적입니다.
일체형. 명확성. 강력한 성능. UT 6-TMC
UT 6-TMC 열 자기 장치 회로 차단기는 일체형 설계로 설치가 간편하며 과부하 및 단락에 대한 안정적인 보호 기능을 제공합니다. 특성 곡선이 명확하게 정의된 이 시리즈는 검증된 애플리케이션에 초점을 맞추고 있습니다. 가용성이 높고 조작이 간편한 모듈형 시스템에 이상적입니다.
PTCB TM 및 UT 6-TMC 열 자기 회로 차단기
열 자기 장치 회로 차단기 기능 및 디자인
열 자기 장치 회로 차단기는 열 또는 자기에 의해 작동됩니다. 바이메탈 및 솔레노이드 두 시스템이 서로 독립적으로 작동합니다.
열 자기 회로 차단기의 경우 단락이 발생하면 3 ~ 5 ms 이내에 트리핑 메커니즘이 활성화됩니다. 이는 열 회로 차단기를 사용하는 것보다 빠릅니다.
F2 곡선과 같은 빠른 특성 곡선을 갖는 장치 회로 차단기를 사용하면 시스템에서 더 긴 길이의 케이블을 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 QUINT POWER 파워 서플라이와 함께 사용하면 케이블과 장치를 최대한 보호할 수 있습니다. 장치 회로 차단기는 언제든지 다시 켤 수 있습니다.
피닉스컨택트의 열 자기 장치 회로 차단기는 일체형 및 플러그타입 디자인으로 제공됩니다. 스크류 연결 및 푸쉬-인 연결 기술 중에서 선택하십시오.
회로 차단기는 다양한 머신의 컨트롤 캐비닛에 설치됩니다.
적용 분야
열자기 장치 회로 차단기는 주로 정보 통신 기술과 프로세스 제어에서 사용됩니다. 다양한 트리핑 특성 및 정밀한 정격 전류 레벨로 인해 장치 회로 차단기를 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러, 밸브, 모터 및 주파수 컨버터의 보호에 이상적입니다.