EV-T2M4CC-DC200A-9,0M70ESBK00 - DC 충전 케이블
1628218

CHARX connect, CCS 타입 2, DC 충전 케이블, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 9 m, 검정색, 하우징: 검정색, 회색, 피닉스컨택트 로고, 참고: 케이블 관리가 필요할 수 있습니다., IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

일관된 설계의 모든 피닉스컨택트 차량 커넥터 및 인프라 플러그
전원 및 신호 접점의 은도금 표면
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
인체 공학적 핸들 및 추가 고무 그립 컴포넌트로 인한 편리한 조작
전원 접점에서 온도를 모니터링하기 위한 통합 온도 센서