CHARX PNAC-DC375-9,0MAS00P - DC 충전 케이블
1889367

CHARX connect professional, NACS, DC 충전 케이블, 최대 500 A in Boost mode, 360 A 영구, 1000 V DC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 9 m, 검정색, 직선, 아날로그 온도 센서 있음, 4선 측정 기술 있음, 액체 냉각 없음, 피닉스컨택트 로고, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, 직류 전류(DC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용

제품의 세부 정보







이점

편안한 조작을 보장하고 손잡이 표면의 가열을 방지하는 분리된 인체 공학적 손잡이
몰딩 캡과 정밀 온도 센서를 사용한 터치 보호 기능으로 최고 수준의 안전성 제공
UL,​ SAE, IEC 및 IATF 준수를 통해 최고의 품질 및 호환성 보장
요청 시 로고, 맞춤형 케이블 길이 및 조립된 케이블 제공
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨