SD FLASH 512MB ILDLC FLEX는 ILC 151 GSM/GPRS 인라인 컨트롤러와 함께 사용되어 PSK DL FLEX 데이터 로거를 대체하기 위한 애플리케이션 SD 카드입니다. 인라인 시스템의 최대 3개의 디지털 I/O 단자대와 최대 4개의 아날로그 I/O 단자대를 컨트롤러에 마운트할 수 있습니다. 컨트롤러는 마운트된 단자대를 자동으로 탐지하여 작동합니다.
데이터 로거 파라미터화는 다양한 통신 채널의 선택을 지원합니다. 데이터 로거를 사용해 SMS 또는 전자 메일을 통해 디지털 및 아날로그 상태 정보를 전송할 수 있습니다. 또한 데이터 로거는 제공된 SQL 데이터베이스에 정보를 직접 기록할 수 있습니다
특징은 다음과 같습니다.
- 프로그래밍 지식이 필요 없는 시작
- SQL 데이터베이스와 직접 SQL 통신
- Ethernet 인터페이스(10/100)
- 통합 FTP 및 웹 서버
- 통합 GSM/GPRS 모뎀
- 확장 가능
SD FLASH 512MB ILDLC FLEX
-
데이터 로거
2701873
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
애플리케이션 프로그램용 라이센스 키
SQL 데이터베이스와 직접 SQL 통신
프로그래밍 지식이 필요 없는 시작
유연한 확장성