PPS SET - 커팅 공구
1003675

세트, 구성품: PPS CD M 케이블 덕트 커터, 표면이 일어나지 않게 배선 채널 및 커버 절단, 최대 폭 125 mm까지 사용 가능. PPS BASIC I/M 레일 커터, 원하는 길이로 표준 DIN 레일 절단, NS 15/NS 35/7,5/NS 35/15, 원하는 길이로 NLS‑CU 3/10 중성 부스바 절단, 인치/미터 측정 레일 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품