PPS CD M - 케이블 덕트 커터
1207569

케이블 덕트 커터, 표면이 일어나지 않게 케이블 덕트 및 커버 절단, 최대 폭 125 mm까지 사용 가능

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

최대 2.5 mm의 소재 두께
최적의 지렛대 효과 덕분에 관절에 무리 없이 최소의 힘으로 절단
조정 가능한 제한 정지가 있는 메트릭 측정 레일
125 mm 절단 폭
안전을 위한 그립 보호
부스러기 없이 매끈하게 원하는 길이로 절단