프로파일 및 DIN 레일 커터
PPS CD M COHO - 도구용 액세서리
PPS CD M COHO
-
도구용 액세서리
1208995
PPS CDM CH용 교체 부품, 절단 나이프용 계측기 지원
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
폭
68 mm
길이
225 mm
소재 사양
색상
검정
소재
플라스틱
상용 데이터
항목 번호
1208995
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH311Y
GTIN
4046356143684
개당 중량(패키지 포함)
149.6 g
개당 중량(패키지 제외)
147.6 g
관세 번호
82073090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
5.646 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
안전을 위한 그립 보호
제품 도움말