MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
-
전류 변환기
2810638
5 A 및 12 A AC용 전류 측정 변환기, 출력 신호 0...20 mA 또는 4...20 mA, LED를 통한 작동 모드 표시 기능이 있는 DIP를 사용해 구성 가능
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | < 0.9 W (24 V DC) |
| < 3.4 W (230 V AC) | |
| 보호 회로 | 서지 보호; 35 V 서프레서 다이오드 |
| 단계 응답(10-90%) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.02 %/K |
| 온도 상관계수, 일반 | < 0.015 %/K |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.5 % (정격 조건 하에서의 정격 범위 값) |
| 극성 역전 방지 | 예 |
| 정격 절연 전압 | 300 V AC (접지에 연결) |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 테스트 전압 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/공급 | |
| 테스트 전압 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
| 최대 전류 소모량 | < 33 mA (24 V DC) |
| 전력 소모량 | < 0.8 W (24 V DC) |
| 측정 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | DIP 스위치 경유 |
| 입력 전류 범위 | 0 A AC ... 5 A AC (구성 가능) |
| 0 A AC ... 12 A AC (구성 가능) | |
| 전압 입력 신호 | ≤ 300 V AC |
| 입력 임피던스 | < 50 mΩ |
| 과부하 용량 | 1 x IN(연속) |
| 서지 세기 | 8 x IN(1 s) |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz |
| 주파수 측정 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 곡선 타입 | 사인 |
| 신호: 전류 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | DIP 스위치 경유 |
| 비부하 전압 | 15 V |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (구성 가능) |
| 4 mA ... 20 mA (구성 가능) | |
| 최대 전류 출력 신호 | 25 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 500 Ω (20 mA) |
| 리플 | < 10 mVPP (500 Ω / 20 mA) |
| 상태 표시 | LED 빨간색(오류), LED 녹색(준비됨) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| 한도 주파수 (3 dB) | 약 3 Hz |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 104 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2810638 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMMA21 |
| GTIN | 4046356510356 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 218.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 140 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | 1bf10248-ee20-421c-8937-809477c16e6a |
이점
입력 또는 출력은 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.