UM108-A/U CM
-
커버 후드
2854898
프레스 드로잉 섹션 하우징, 래칭, 커버, 높은 설계, 폭: 73 mm, 폭: 73 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
밀리미터 단위의 정밀한 절단이 가능한 맞춤형 하우징 길이
개방형 설계로 인한 대형 전자 장치 컴포넌트와의 손쉬운 통합
스냅-마운트 원리(공구가 필요 없는 측면 고정)를 사용한 손쉬운 장치 마운팅
자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인한 높은 수준의 유연성