PSR-SPP-120UC/URM/5X1/2X2
-
커플링 릴레이
2981415
Force-guided 접점이 있는 안전 커플링 릴레이, 5개의 N/O 접점, 2개의 N/C 접점, 1-채널, 폭: 22.5 mm, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
제품 타입 | 커플링 릴레이 |
제품군 | PSRclassic |
애플리케이션 | 안전 스위치 꺼짐 |
높은 수요 | |
낮은 수요 | |
제어 | 1-채널 및 2-채널 |
기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
시간 | |
일반 시작 시간, Us | 타입 20 ms (A1을 통해 제어되는 경우 Us 있음) |
일반 해제 시간 | 20 ms (A1을 통해 제어되는 경우 Us 있음) |
재시작 시간 | < 1 s (부팅 시간) |
복구 시간 | < 500 ms |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 8.8 W (UB = 132 V DC, US = 120 V, IS = 11 mA, n = 1, IL² = 72 A², Rcontact = 0.1 ) |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
정격절연전압 | 250 V |
250 V | |
정격서지전압/절연 | 4 kV 기본 절연(4 kV 안전 절연, 강화 절연, A1/A2, 13/14, 23/24, 33/34 - 43/44, 53/54, 61/62, 71/72 간) |
공급 | |
정격 제어 회로 공급 전압 US | 120 V AC/DC -20 % ... +10 % |
정격 제어 공급 전류 IS | 타입 11 mA |
전력 소모량, US | 타입 1.32 W |
돌입 전류 | 타입 600 mA (Δt = 200 µs, Us) |
보호 회로 | 서지 보호; 배리스터 |
일반 | |
정격 제어 회로 공급 전압 US | 120 V AC/DC -20 % ... +10 % |
전력 소모량, US | 타입 1.32 W |
정격 제어 공급 전류 IS | 타입 11 mA |
입력 전압 범위 | 19.2 V AC/DC ... 26.4 V AC/DC |
돌입 전류 | 타입 600 mA (Δt = 200 µs, Us) |
일반 시작 시간, Us | 타입 20 ms (A1을 통해 제어되는 경우) |
일반 해제 시간 | 타입 20 ms (A1을 통해 제어되는 경우) |
복구 시간 | < 500 ms |
최대 변환 싸이클 | 0.5 Hz |
보호 회로 | 서지 보호; 배리스터 |
작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
접점 유형 | 5개의 사용 가능 전류 경로 |
2개의 확인 전류 경로 | |
접점 소재 | AgSnO2 |
최대 스위칭 전압 | 230 V AC/DC (부하 곡선 준수) |
최소 스위칭 전압 | 5 V AC/DC |
제한 연속 전류 | 6 A (N/O 접점) |
3 A (N/C 접점) | |
최대 돌입 전류 | 6 A |
돌입 전류, 최소 | 10 mA |
단면적 총 전류 | 72 A2 |
최대 차단 정격(저항 부하) | 144 W (N/O 접점, 24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (N/O 접점, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
240 W (N/O 접점, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (N/O 접점, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (N/O 접점, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
1380 VA (N/O 접점, 230 V AC, τ = 0 ms) | |
최대 차단 정격(유도 부하) | 42 W (N/O 접점, 24 V DC, τ = 40 ms) |
42 W (N/O 접점, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (N/O 접점, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (N/O 접점, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (N/O 접점, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
스위칭 용량 | 최소 50 mW |
IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V(AC 15)) | |
스위칭 용량(360/h 싸이클) | 4 A (24 V (DC13)) |
4 A (230 V(AC15)) | |
출력 퓨즈 | 10 A gL/gG (N/O 접점) |
4 A gL/gG (N/O 접점, 저요구형 애플리케이션용) | |
6 A gL/gG (N/C 접점) | |
릴레이: 사용 가능한 전류 경로 (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
출력 수 | 5 |
접점 유형 | 5개의 사용 가능 전류 경로 |
접점 소재 | AgSnO2 |
스위칭 용량 | 최소 50 mW |
돌입 전류 | 최대 6 A |
IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (AC15, 250 V) |
3 A (DC13, 24 V) | |
스위칭 용량(360/h 싸이클) | 4 A (AC15, 250 V) |
4 A (DC13, 24 V) | |
제한 연속 전류 | 6 A (N/O 접점) |
3 A (N/C 접점) | |
단면적 총 전류 | 72 A2 (경감현상 관찰) |
스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
기계적 서비스 수명 | 107 주기 |
최대 차단 정격(저항 부하) | 144 W (N/O 접점, 24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (N/O 접점, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
240 W (N/O 접점, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (N/O 접점, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (N/O 접점, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
1380 W (N/O 접점, 250 V AC, τ = 0 ms) | |
최대 차단 정격(유도 부하) | 42 W (N/O 접점, 24 V DC, τ = 40 ms) |
42 W (N/O 접점, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (N/O 접점, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (N/O 접점, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (N/O 접점, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
출력 퓨즈 | 6 A gL/gG NEOZED (N/C 접점) |
4 A gL/gG NEOZED (N/O 접점, 낮은 수요) | |
10 A gL/gG NEOZED (N/O 접점) | |
릴레이: 확인 전류 경로 (61/62, 71/72) | |
출력 수 | 2 |
접점 유형 | 2개의 확인 전류 경로 |
접점 소재 | AgSnO2 |
스위칭 용량 | 최소 50 mW |
돌입 전류 | 최소 10 mA |
최대 6 A | |
IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (DC13, 24 V) |
3 A (AC15, 250 V) | |
스위칭 용량(360/h 싸이클) | 4 A (DC13, 24 V) |
4 A (AC15, 250 V) | |
제한 연속 전류 | 6 A (N/O 접점) |
3 A (N/C 접점) | |
단면적 총 전류 | 72 A2 (경감 참조) |
기계적 서비스 수명 | 107 주기 |
연결 기술 | |
플러그형 | 예 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
조임 토크 | 0.6 Nm |
작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
폭 | 22.5 mm |
높이 | 114.5 mm |
깊이 | 112 mm |
색상 | 노란색 |
하우징 소재 | PA |
안전 데이터 | |
정지 카테고리 | 0 |
안전 데이터: EN ISO 13849 | |
카테고리 | 1 |
성능 레벨 (PL) | c |
안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 1 |
안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 1 |
안전 데이터 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 1 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
충격 | 15g(충격으로 인한 스트레스가 있는 경우 최대 2 ms 동안 접점 반응이 가능합니다.) |
진동(작동) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (진동으로 인한 스트레스가 있는 경우 최대 1 ms 동안 접점 반응이 가능합니다.) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
항목 번호 | 2981415 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNA162 |
GTIN | 4046356051675 |
개당 중량(패키지 포함) | 196.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 135.88 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
이점
최대 카테고리 1, PL c(EN ISO 13849-1), SIL 1(EN IEC 62061), SIL 1(IEC 61508)에 적합
EN 50205에 따른 force-guided 신호 접점으로 인한 안전 되읽기
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
1 또는 2-채널 제어
5 개의 사용 가능한 전류 경로, 2 개의 확인 전류 경로
120 V 제품