RC-12S1N12M0B7X - 커플러 커넥터
1241023

M23, 커플러 커넥터, 시리즈: RC, 직선 플라스틱 시스, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 9.5 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품