설치 컨택터 (허밍 노이즈 프리); 여자 전압: 24 V AC/DC; 접점 타입: 3개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점; 정격 전류: 63 A
설치 컨택터 및 설치 릴레이
설치 컨택터와 설치 릴레이는 빌딩 자동화 분야의 전기 시스템에 높은 신뢰성과 효율성을 제공합니다. 긴 사용 수명과 간편한 설치를 위해 개발되었으며 안전하고 안정적인 컨트롤러를 보장합니다. 주거, 상업 및 산업용으로 사용하기에 적합한 설치 릴레이는 작은 부하에 대한 신뢰성을 제공하는 반면, 설치 컨택터는 큰 부하의 애플리케이션에서 동일한 기능을 제공합니다.
설치 컨택터 (허밍 노이즈 프리); 여자 전압: 24 V AC/DC; 접점 타입: 2 N/O 접점; 정격 전류: 32 A
설치 컨택터 (허밍 노이즈 프리); 여자 전압: 24 V AC/DC; 접점 타입: 3개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점; 정격 전류: 40 A
설치 컨택터 (허밍 노이즈 프리); 여자 전압: 230 V AC/220 V DC; 접점 타입: 3개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점; 정격 전류: 40 A
설치 컨택터 (허밍 노이즈 프리); 여자 전압: 24 V AC/DC; 접점 타입: 4개의 N/O 접점; 정격 전류: 40 A
설치 컨택터 (허밍 노이즈 프리); 여자 전압: 24 V AC/DC; 접점 타입: 4개의 N/O 접점; 정격 전류: 63 A
이점
- 스위칭 장치의 잡음 없는 작동으로 빌딩 자동화에 이상적
- 조명 및 난방에서 안전 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 높은 수준의 유연성
- 작은 전체 폭으로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
- 다양한 NC 및 NO 접점 선택 사항을 통한 스위칭 작업 마스터링
신제품
설치 컨택터 및 설치 릴레이
강력한 성능, 안정성, 다양한 활용성
다목적 설치 컨택터 및 설치 릴레이는 높은 부하 전류를 안정적이고 효율적으로 스위칭합니다. 코일에서 발생하는 노이즈는 HUM-FREE 입력 회로를 통해 제거되며, 과전압에 대한 보호 기능도 제공합니다.
주요 기능
- 배전반용 DIN 레일 마운팅 장치 설계
- 정격 전류: 16 A … 63 A
- 정격 입력 전압: 24 V 및 230 V
- HUM-FREE 입력 회로
- 과전압으로부터 보호하기 위한 배리스터
- 전기 절연(코일 / 접점)
이점
- 스위칭 장치의 잡음 없는 작동으로 인해 빌딩 자동화에 이상적
- 조명, 전원 분배, AC 충전소 등과 같은 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 높은 유연성
- 슬림 설계로 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
- 다양한 NC 및 NO 접점과 단안정(mono-stable) 및 쌍안정(bi-stable) 버전을 통한 스위칭 작업 마스터링
설치 릴레이 및 설치 컨택터는 빌딩 자동화에 적합합니다.
설치 컨택터 및 설치 릴레이 빌딩 자동화의 신뢰성 및 효율성
다음과 같은 여러 가지 장점을 제공하는 설치 릴레이와 설치 컨택터는 빌딩 자동화에 특히 적합합니다.
- 신뢰성: 이 제품은 자동화에 필수적인 안정적인 스위칭 작동을 보장합니다.
- 에너지 효율성: 설치 컨택터와 설치 릴레이는 전기 부하를 정밀하게 제어하여 에너지 소비를 줄이는 데 기여합니다.
- 내구성: 긴 서비스 수명을 제공하도록 개발된 이 제품은 유지 관리 작업과 비용을 최소화합니다.
- 손쉬운 통합: 이 제품은 기존 시스템에 손쉽게 통합할 수 있으며 최신 자동화 기술과 호환됩니다.