HC-M-02-CT-M-25
-
접점 삽입 모듈
1683509
접점 삽입 모듈, 핀 수: 2, 전원 접점: 2, 제어 접점: 0, 핀, 크림프 연결, 1000 V, 70 A, 6 mm2 ... 25 mm2, 애플리케이션: 전원, 크림프 접점 없음
제품의 세부 정보
| 일반 | 크림프 접점 별도 주문 |
| 일반 | 크림프 접점 별도 주문 |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-02 |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 핀 수 | 2 |
| 연결 프로파일 | 2 |
| 모듈 슬롯 수 | 1 |
| 전원 접점 수 | 2 |
| 제어 접점 수 | 0 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 6 mm² ... 25 mm² (케이블 사이즈 사양은 사용된 케이블의 기하학적 케이블 사이즈를 나타냅니다.) |
| 케이블 사이즈 AWG | 10 ... 4 (케이블 사이즈 사양은 사용된 케이블의 기하학적 케이블 사이즈를 나타냅니다.) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34 mm |
| 높이 | 54.7 mm |
| 길이 | 15 mm |
| 정격전압(III/3) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
| 정격 서지 전압(III/3) | 8 kV |
| 정격전류 | 70 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 표준/규정 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1683509 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ACE |
| GTIN | 4067923238077 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 16.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 16.1 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CK6,0P-ED-16,00M AG - 크림프 접점 1682094
-
CK6,0P-ED-10,00M AG - 크림프 접점 1682067
-
CK6,0P-ED-6,00M AG - 크림프 접점 1682070
-
HC-M-02-CT-F-25 - 접점 삽입 모듈 1683506
-
HC-M-B06-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182095