HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100 - 접점 삽입
1556162

접점 삽입, 핀 수: 4+2+PE, 크기: COM, 전원 접점: 4, 제어 접점: 2, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 크림프 연결, 400 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, 애플리케이션: 전원/신호, 패키지 단위: 100개, 플라스틱 하우징에만 적합

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동