HC-BB 10-EBUC
-
접점 삽입
1687435
HEAVYCON 암 삽입, BB10 시리즈, 10핀, 크림프 연결
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | - 전선 수가 많은 경우 높이 72 mm 이상의 하우징이 권장됩니다. |
| 커넥터는 부하가 없고 전원이 꺼진 경우에만 삽입할 수 있습니다. 크림프 접점은 분리 공구(1662722)를 사용해 분리합니다. |
| 제품 타입 | 고정된 핀 수의 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-BB |
| 설계 | B6 |
| 핀 수 | 10 |
| 연결 프로파일 | 10+PE |
| 접점 번호 지정 | 1 - 10 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34 mm |
| 높이 | 36.2 mm |
| 길이 | 51 mm |
| 드릴 홀 거리, 수평 | 44 mm |
| 드릴 홀 거리, 수직 | 27 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 72 mm |
| 접점 직경 | 2.5 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 12 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 7.5 mm |
| 정격전압(III/3) | 500 V |
| 정격서지전압 | 6 kV |
| 정격전류 | 16 A |
| 테스트 전압 | 3 kV AC |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag(또는 Au) |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 항목 번호 | 1687435 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ABD |
| GTIN | 4017918609412 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 46 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 45.8 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
HC-B-3PE - PE 배율기 1644326
-
HC-CBU - 키 연결 부품 1676860
-
HC-CB - 코딩 볼트 1772722
-
HC-B-ZG - 스트레인 릴리프 클램프 1685327
-
HC-B-ZS - 스트레인 릴리프 클램프 1685330
-
HC-CST - 키 연결 부품 1676857
-
HC-SMR-2B 6 - DIN 레일 마운팅 프레임 1687998
-
HC-SMR-B 6 - DIN 레일 마운팅 프레임 1687956
-
HC-SMP 125-B 6-AML - DIN 레일 마운팅 프레임 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - 어댑터 플레이트 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - 도킹 프레임 1586112
-
CK2,5-ED-BB - 더미 소켓 1584693
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - 크림프 접점 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - 크림프 접점 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - 크림프 접점 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - 크림프 접점 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - 크림프 접점 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - 크림프 접점 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - 크림프 접점 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - 크림프 접점 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - 크림프 접점 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - 크림프 접점 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - 크림프 접점 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - 크림프 접점 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - 크림프 접점 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - 크림프 접점 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - 크림프 접점 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - 크림프 접점 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - 크림프 접점 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - 크림프 접점 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - 크림프 접점 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - 크림프 접점 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - 크림프 접점 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - 크림프 접점 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - 크림프 접점 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - 크림프 접점 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - 크림프 접점 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - 크림프 접점 1271372
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - 제거 도구 1072067
-
CRIMPFOX-TC 4 - 크림핑 플라이어 1212113