180° 회전하는 핀 할당
SACC-CI-M12MSR-5CON-L90 THR T
-
접점 캐리어
1706603
접점 캐리어, 5-핀, 핀, 각짐, M12, A-코딩, THR 납땜 연결
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
픽 앤 플레이스에 적합: 인쇄 회로 기판(PCB) 조립 자동화로 생산 효율성 향상
최적화된 설계: 무게 중심 이동으로 잠금 클립 없이 인쇄 회로 기판(PCB)에 "손쉽게" 세울 수 있음
유연성: 좁은 공간에서도 인쇄 회로 기판(PCB)에 배치 및 정렬 용이
모듈형: 제공된 THR 하우징과 호환