SACC-MS-4PL SCO - 커넥터
1095770

커넥터, 4-핀, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 푸쉬인 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

제품의 세부 정보









이점

푸쉬-인 기술을 통한 공구가 필요 없는 손쉬운 연결
레버를 통해 연선을 편리하게 연결
전기 케이블의 빠르고 안정적인 연결
유연한 신호 및 데이터 케이블링
푸쉬-인 기술을 통한 공구가 필요 없는 손쉬운 연결