SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH ADH - 커넥터
1411893

커넥터, 5핀, 차폐, 직각 M12 플러그, A-코딩, 핀 스크류가 있는 스크류 연결, 널(knurl) 소재: 황동, 니켈 도금, Pg9 케이블 글랜드, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 8 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
스크류 연결: 다양한 전선에 사용할 수 있는 검증된 연결 기술
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐