K-8E-M23MK/ 5,0-H00/M23FK-C5-S - 양쪽에 몰딩 플라스틱 플러그-인 커넥터
1622251

양쪽에 몰딩 플라스틱 플러그-인 커넥터, 시리즈: KSH, M23-소켓, 각형, 회전 가능, 왼쪽 -120 /오른쪽 120 , 핀 수: 4+4+4+PE, 잠금 타입: SPEEDCON, 켜짐 M23-핀, 각형, 회전 가능, 왼쪽 -120 /오른쪽 120 , 핀 수: 4+4+4+PE, 잠금 타입: SPEEDCON, CAT5, 100 Mbps, 케이블 길이: 5 m, 차폐: 예, 외부 시스 색상: 오렌지색 RAL 2003, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

하나의 커넥터로 신호, 데이터 및 전원 전송
최대 100 Mbps용 CAT5 데이터 인터페이스
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
간편성 및 안전성: 즉시 사용할 수 있도록 100% 전기적으로 테스트를 거쳐 조립됨
한쪽 또는 양쪽에 사전 조립된 케이블이 있는 설계
손쉬운 연결: 케이블 아웃렛 방향을 구성할 수 있는 직각 설계