SD-WMS 3 (CH)R YE
   - 
  전선 마킹 슬리브
    
      0825667
      
      
    
  
      전선 마킹 슬리브, 노란색, 케이블 직경 범위: 1.3 ... 3 mm, 수평: 문자, 마운팅 타입: 스레드-온, 교체 제품의 치수는 이전 제품과 다릅니다!
제품의 세부 정보
| 일반 | 주문 시 필요한 마킹을 명시하십시오: 제품당 최소 주문: 1개 패키지 단위 | 
| 제품 타입 | 전선 마커 | 
| 마킹 | |
| 인쇄 방향 | 수평 | 
| 인쇄 | 문자 | 
| 폭 | 3.2 mm | 
| 높이 | 3.6 mm | 
| 길이 | 3.5 mm | 
| 색상 | 노란색 | 
| 소재 | 폴리 염화 비닐 | 
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 | 
| 구성품 | 실리콘 및 카드뮴 무함유 | 
| 외부 케이블 직경 | 1.3 mm ... 3 mm | 
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 사양 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(준수) | 
| 요구 사항 | ≥ 5 N | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2013(준수) | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 내자외선 | |
| 사양 | ISO 4892-2:2013-03 (준수) | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 테스트 기간 | 96 h | 
| 절차 | 인공 방사선 조사. | 
| 사양 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 절차 | Test Bb | 
| 기간 | 96 h | 
| 테스트용 온도 | 105 °C | 
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) | 
| 테스트 기간 | 240 h | 
| Rating 80 °C (105 °C) | 테스트 통과 | 
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로필 [CAS No. 67-63-0]  | 
              
              테스트 통과 | 
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3]  | 
              
              테스트 통과 | 
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1]  | 
              
              테스트 통과 | 
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              테스트 통과 | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              테스트 통과 | 
| 사양 | ISO 175:2010(준수) | 
| 테스트 기간 | 168 h | 
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              테스트 통과 | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              테스트 통과 | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              테스트 통과 | 
| IRM 901 | 테스트 통과 | 
| IRM 902 | 테스트 통과 | 
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN 50018:2013-05 | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 기후 수준 | AHT 1.0 S | 
| 주기 | 2 | 
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 테스트 기간 | 96 h | 
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C | 
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C | 
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) | 
| 선반 수명 | 1 년 | 
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| 마운트 타입 | 스레드-온 | 
| 항목 번호 | 0825667 | 
| 패키지 단위 | 500 pc | 
| 최소 주문 수량 | 500 pc | 
| 제품 키 | BG2221 | 
| 개당 중량(패키지 포함) | 0.986 g | 
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.986 g | 
| 관세 번호 | 49119900 | 
| 원산지 | SE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 | 
호환 가능한 제품
이점
SD‑WMS ... 전선 마킹 칼라를 사용한 쉽고 안정적인 전선 라벨링
        롤 형태로 제공됨
        사전 라벨링된 여러 개의 개별 칼라를 결합하여 여러 문자의 라벨을 만들 수 있습니다.