SD-WMS 10 (CH)R YE:Q
-
전선 마킹 슬리브
0826255:Q
전선 마킹 슬리브, 대문자가 라벨링됨: Q, 글자 입력 필드 크기: 6.6 x 4.3 mm, 노란색, 마운팅 타입: 스레드-온
제품의 세부 정보
제품 타입 | 전선 마커 |
마킹 | |
인쇄 | Q |
폭 | 4.2 mm |
높이 | 9.5 mm |
길이 | 6.60 mm |
외부 치수(dimensions) | |
외부 직경 | 4 mm ... 10 mm |
색상 | 노란색 |
소재 | 폴리 염화 비닐 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
구성품 | 실리콘 및 카드뮴 무함유 |
외부 케이블 직경 | 4 mm ... 10 mm |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
사양 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(준수) |
요구 사항 | ≥ 5 N |
결과 | 테스트 통과 |
Tesafilm 테스트 | |
사양 | DIN EN ISO 2409:2013(준수) |
결과 | 테스트 통과 |
내자외선 | |
사양 | ISO 4892-2:2013-03 (준수) |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
사양 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
결과 | 테스트 통과 |
절차 | Test Bb |
기간 | 96 h |
테스트용 온도 | 105 °C |
온도 저항 | |
사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
테스트 기간 | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | 테스트 통과 |
문지름 내성 | |
사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
이소프로필 [CAS No. 67-63-0] |
테스트 통과 |
n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
사양 | ISO 175:2010(준수) |
테스트 기간 | 168 h |
수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
IRM 901 | 테스트 통과 |
IRM 902 | 테스트 통과 |
아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
사양 | DIN 50018:2013-05 |
결과 | 테스트 통과 |
기후 수준 | AHT 1.0 S |
주기 | 2 |
염수 분무 테스트 | |
사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
선반 수명 | 1 년 |
와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
마운트 타입 | 스레드-온 |
항목 번호 | 0826255:Q |
패키지 단위 | 250 pc |
최소 주문 수량 | 250 pc |
제품 키 | BG2221 |
GTIN | 4046356425575 |
개당 중량(패키지 포함) | 0.298 g |
개당 중량(패키지 제외) | 0.156 g |
관세 번호 | 49119900 |
원산지 | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |