산업용 AI
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
SD-WMS 5 TOOL - 케이블 마커용 정렬 도구
SD-WMS 5 TOOL
-
케이블 마커용 정렬 도구
0826475
케이블 마커용 정렬 도구, 케이블 직경 범위: 2.5 ... 5 mm, 마운팅 타입: 스레드-온
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
조립 도구
소재 사양
색상
은색
베이스 부품 소재
금속
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
2.5 mm ... 5 mm
마운팅
마운트 타입
스레드-온
상용 데이터
항목 번호
0826475
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BG221Z
GTIN
4046356426343
개당 중량(패키지 포함)
9.7 g
개당 중량(패키지 제외)
22.22 g
관세 번호
82055980
원산지
SE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27281191
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말