UC-WMCO 3,6 (12X4,5) BU
-
전선 마커
0827586
전선 마커, 시트, 파랑, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 케이블 직경 범위: 2.9 ... 3.6 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 32, 텍스트 필드 높이: 4.5 mm, 텍스트 필드 폭: 12 mm
제품의 세부 정보
제품 타입 | 전선 마킹 |
마킹 | |
개별 레이블 수 | 32 |
행당 개별 레이블의 수 | 8 |
식별 기술 | UV LED 기술 |
폭 | 12 mm |
높이 | 4.5 mm |
깊이 | 4.65 mm |
외부 치수(dimensions) | |
외부 직경 | 2.9 mm ... 3.6 mm |
텍스트 필드 | |
텍스트 필드 폭 | 12 mm |
텍스트 필드 높이 | 4.5 mm |
RoHS 준수 | 예 |
색상 | 파란색 (RAL 5015) |
소재 | PA |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 120 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
외부 케이블 직경 | 2.9 mm ... 3.6 mm |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
내자외선 | |
사양 | ISO 4892-2:2013-03 (준수) |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
문지름 내성 | |
사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
이소프로필 [CAS No. 67-63-0] |
테스트 통과 |
n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
사양 | DIN 50018:2013-05 |
결과 | 테스트 통과 |
기후 수준 | AHT 1.0 S |
주기 | 2 |
염수 분무 테스트 | |
사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 120 °C |
권장되는 보관 조건 | 23 °C / 50 % 상대 습도 원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다. |
권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
권장 습도(보관/운송) | 50 % |
와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
표준 | |
표준/규정 | EN 45545-2 |
마운트 타입 | 슬라이드 온 |
항목 번호 | 0827586 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | BG2217 |
GTIN | 4046356444255 |
개당 중량(패키지 포함) | 9.02 g |
개당 중량(패키지 제외) | 7.7 g |
관세 번호 | 39269097 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 0.076 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
CMS-P1-PLOTTER - 마킹 플로터 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - 잉크 카트리지 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 잉크 카트리지 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 잉크 카트리지 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - 클리닝 카트리지 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 잉크 카트리지 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 잉크 카트리지 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - 마커 펜 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - 마커 펜 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - 잉크 카트리지 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - 마커 펜 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - 마커 펜 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - 클리닝 용액 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - 클리닝 카트리지 5146752
-
BM ID-MAG20 - 매거진 1044356
-
P1 UC-MAG 7 - 매거진 5146568
-
CMS-R-SET-TR - 클리닝 세트 5146751
-
UC-WMCO TOOL SET - 케이블 마커용 정렬 도구 0827807
-
UC-WMCO 3,6 TOOL - 케이블 마커용 정렬 도구 0827804
-
BLUEMARK ID - 인쇄기 1003334
-
BLUEMARK CLED - 인쇄기 5147999
이점
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK 인쇄 시스템을 사용해 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있습니다
UC-WMCO ... UniCard 라벨링 제품군에는 UC-WMCO ... TOOL을 사용해 간편하게 전선을 밀어 넣어 전선의 추후 라벨링 작업을 수행할 수 있는 스레드-온 마커가 포함되어 있습니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
진동이 발생하는 경우에도 단단한 고정 보장
공간 절약 설계를 위한 대면적 라벨링 옵션
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.