UTTB 2,5-2R/NAMUR - 부품 단자대
3046671

케이블 사이즈
연결 방법

부품 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

5.2 mm에 불과한 설계 폭