UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - 부품 단자대
3046689

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램

부품 단자대, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 통합 다이오드 있음, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

5.2 mm에 불과한 설계 폭