UT 4-MTD-BE - 부품 단자대
3046237

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

부품 단자대, 개별적으로 선택 가능한 컴포넌트 설치용, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이 단자대는 일관된 라벨링 및 브리징 이점을 제공합니다.