UKK 5-2R/1K4/UL-UR/10K/O-UL - 부품 단자대
3070613

부품 단자대, 2개의 납땜된 저항기 있음, 1.4 kOhm 및 10 kOhm, 연결 수: 4, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1차 및 2차 레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품