STTB 2,5-LA 60 RD - 부품 단자대
3031610

부품 단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 22 A, 1차 및 2차 레벨, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

추가 제품과 컴포넌트를 직접 납땜하기 위한 제품은 phoenixcontact.com/products를 참조하십시오.
2단 다이오드 및 LED 단자대는 광범위한 스위칭 작업을 수행합니다.