SC 4/ 1-L BU - COMBI 리셉터클
3042609

COMBI 리셉터클, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

자체 조립용 ST-COMBI 커플링은 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
커플링은 단일 포지션 커플링 부품과 함께 스냅하여 현장에서 직접 조립됩니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨