산업용 AI
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
SSL 2,5 - 패널 피드스루
SSL 2,5
-
패널 피드스루
3043815
패널 피드스루, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
절연 특성
과전압 카테고리
III
전기적 속성
정격 서지 전압
8.00 kV
치수
치수 도면
폭
5.2 mm
플레이트 두께
0.8 mm ... 3 mm
설치 치수(dimensions)
조립 컷아웃 길이
16.6 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
플라스틱 소재
I
절연 소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3043815
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE214Z
GTIN
4017918936235
개당 중량(패키지 포함)
1.984 g
개당 중량(패키지 제외)
1.823 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505
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
0.012 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
두께 0.8 mm ... 3 mm의 플레이트에 사용 가능
제품 도움말