PPC 1,5/S-NS/3 (1GY/1BU/1GNYE)
-
COMBI 리셉터클
3062126
COMBI 리셉터클, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 1, 핀 수: 3, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 색상: 회색/파란색/녹색-노란색
제품의 세부 정보
| 적용 영역 | 철도 산업 |
| 기계 공학 | |
| 플랜트 엔지니어링 | |
| 핀 수 | 3 |
| 간격 | 3.5 mm |
| 연결 수 | 1 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 3 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 내부 원통 게이지 | A1 / B1 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 17.5 A |
| 최대 부하 전류 | 17.5 A (케이블 사이즈 1.5 mm²) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 1레벨 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
| 폭 | 10.5 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 높이 | 27.1 mm |
| 간격 | 3.5 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 회색 (RAL 7042) | |
| 파란색 (RAL 5015) | |
| 녹색-노란색 | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 항목 번호 | 3062126 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE2245 |
| GTIN | 4046356670906 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 6.89 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 6.89 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
PC - 코딩 스타 3040588
-
PH 1,5/S/3 - 케이블 하우징 3212756
-
PH 1,5/S/4 - 케이블 하우징 3212769
-
PH 1,5/S/5 - 케이블 하우징 3212772
-
PH 1,5/S/6 - 케이블 하우징 3212785
-
PH 1,5/S/7 - 케이블 하우징 3212798
-
PH 1,5/S/8 - 케이블 하우징 3212808
-
PH 1,5/S/9 - 케이블 하우징 3212811
-
PH 1,5/S/10 - 케이블 하우징 3212824
-
PH 1,5/S/11 - 케이블 하우징 3212837
-
PH 1,5/S/12 - 케이블 하우징 3212840
-
PH 1,5/S/13 - 케이블 하우징 3212853
-
PH 1,5/S/14 - 케이블 하우징 3212866
-
ST-BW 0 - 액추에이션 도구 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - 페룰 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - 단자대용 마커 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - 단자대용 마커 0829644
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
PP-H 1,5/S/1 - 커넥터 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - 커넥터 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - 커넥터 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - 커넥터 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - 커넥터 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - 커넥터 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - 커넥터 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - 커넥터 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - 커넥터 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - 커넥터 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - 커넥터 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - 커넥터 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - 커넥터 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - 커넥터 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - 커넥터 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - 커넥터 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - 커넥터 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - 커넥터 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - 커넥터 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - 커넥터 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - 커넥터 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - 커넥터 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - 커넥터 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - 커넥터 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - 커넥터 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - 커넥터 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - 스트레인 릴리프 3212918
-
PRZ 1,5/S - 래칭 3212905
-
PR 1,5/S/2 - 래칭 3212895
-
PR 1,5/S - 래칭 3212882
이점
플러그-인 접점을 케이블 덕트 및 분배기 샤프트에 안전하고 공간 절약적으로 수용하기 위해 사용
자체 조립용 푸쉬-인 기술 COMBI 커플링은 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨