장치 관리 서비스 대시보드 살펴보기

Proficloud.io의 핵심 스마트 서비스

Proficloud.io의 "장치 관리 서비스" 스마트 서비스를 사용하면 하드웨어를 기본적으로 또는 게이트웨이를 통해 연결할 수 있습니다. 장치는 UUID를 통해 연결됩니다. DMS Basic 추가 기능은 장치 그룹 기능, 상태 기반 경고, 애플리케이션의 원격 전송으로 기능을 확장합니다.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

스마트 서비스의 이점: 장치 관리 서비스

  • 장치 타입, 일련 번호, 설치된 펌웨어 및 하드웨어 버전이 포함된 장치 정보의 구조화된 개요를 디지털 명판 형태로 제공
  • 신호등 시스템을 통한 오류 및 경고의 손쉬운 감지
  • 장치 프로토콜을 통한 세부 정보
  • 스마트 서비스 자체의 직접 업데이트 기능을 포함한 정기적인 펌웨어 업데이트를 통해 높은 보안 표준 보장
  • 피닉스컨택트의 스마트 장치를 Proficloud.io에 손쉽게 통합

장치 관리 서비스는 Proficloud.io에서 피닉스컨택트 및 타사 장치에 대한 표준화되고 애플리케이션에 독립적인 장치 정보를 거의 실시간으로 제공합니다. 장치 관리 서비스를 통해 피닉스컨택트 스마트 장치를 언제 어디서나 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 장치 유형, 일련 번호, 설치된 펌웨어 및 하드웨어 버전과 같은 장치 정보에 대한 디지털 명판의 직접적인 개요를 제공합니다. 또한 현재 상태는 물론이고 현재 및 과거 프로토콜에 대한 직접적인 통찰력을 확보할 수 있습니다. 스마트 장치 펌웨어를 손쉽게 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 이를 통해 최신 스마트 장치 기능을 즉시 사용하고 기계와 시스템을 영구적으로 보호할 수 있습니다. 하드웨어가 무료 장치 관리 서비스에 통합되어 있기 때문에 다른 스마트 서비스에서 모니터링, 분석 및 관리를 위해 데이터 흐름을 사용할 수 있습니다.

장치 관리 서비스 개요

기능 세부 정보

등록된 장치의 상태를 무료로 간편하게 모니터링

무료 장치 관리 서비스의 간단하고 이해하기 쉬운 장치 개요 덕분에 Proficloud.io에 로그인하기만 하면 어떤 장치에 주의가 필요한지 즉시 확인할 수 있습니다.

장치 관리 서비스의 장치 개요에 있는 컬러 코딩을 통해 어떤 장치가 정상적으로 작동하는지, 어떤 장치가 주의가 필요한지, 그리고 어떤 장치가 오프라인 상태인지 즉시 알 수 있습니다. 그런 다음 프로토콜을 사용하여 장치 중 하나가 오류 상태로 전환된 이유를 확인할 수 있습니다.

장치 관리 서비스 - 상세 보기 - 펌웨어 업데이트

스마트 서비스를 통해 원격으로 간편하게 장치 펌웨어를 항상 최신 상태로 유지

Proficloud.io 사용자는 장치 관리 서비스를 사용하여 새로운 펌웨어 업데이트가 있는지 즉시 확인할 수 있으며, 장치 관리 서비스에서 직접 업데이트를 시작할 수도 있습니다.

Proficloud.io에 기본적으로 등록할 수 있는 모든 피닉스컨택트 장치는 사용자에게 권한이 있는 경우 장치의 상세 보기에서 설치된 펌웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 새로운 펌웨어 버전을 설치할 수 있는 옵션을 제공합니다.

장치 관리 서비스 - 상세 보기 - 로그

안전한 데이터 수집을 위한 온라인 상태의 지속적인 모니터링

로그 항목은 중요도에 따라 표시됩니다. 이 시스템도 신호등 시스템을 따릅니다.
각 장치에 데이터를 보강하여 장치 사용을 손쉽게 시작하거나 책임에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

이러한 장치는 태그(예: "생산 홀 1"), 주석(예: 책임) 또는 위치(좌표)와 같은 정적 데이터로 보완될 수 있습니다. 즉, 동료, 파트너 또는 고객이 해당 장치가 어떤 장치인지 즉시 파악할 수 있습니다.

필요한 경우 로그를 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.

장치 관리 서비스 - 장치 맵

장치 상태 정보가 있는 대화형 맵

위치가 할당된 모든 장치는 장치 개요 옆의 대화형 맵에 현재 상태와 함께 자동으로 표시됩니다.

이를 통해 어떤 장치가 어디에 있는지 정확히 확인할 수 있습니다. 마커를 클릭하여 해당 장치를 불러올 수 있습니다.

기업을 위한 실용적 팁과 전략
실제 에너지 관리

DIN EN ISO 50001:2018에 따른 IIoT 기반 에너지 관리 시스템을 통해 에너지 효율성을 높이고 비용을 절감하는 방법에 대해 알아보십시오. 본 백서에서는 효과적인 에너지 관리를 위한 실용적인 팁과 전략을 제공합니다.

자세히 알아보기
ePaper: 실제 스마트 서비스

DMS Basic Add-on


고급 장치 관리 DMS Basic Add-on을 사용한 장치 관리 전문화

DMS Basic Add-on은 무료 장치 관리 서비스의 기능을 확장하고 클라우드 지원 하드웨어를 더 잘 사용할 수 있게 합니다.

  • 장치 그룹화 및 자신만의 평면도 추가
  • 장치 상태 변경 시 즉시 전자 메일로 알림 받기
  • 원격 애플리케이션 업데이트 사용

DMS Basic Add-on에 대한 자세한 정보

DMS Basic Add-on - 대화형 맵
장치 관리 서비스 - DMS Basic Add-on - 애플리케이션 업데이트
장치 관리 서비스 - DMS Basic Add-on - 알림 생성
DMS Basic Add-on - 대화형 맵

DMS Basic Add-on을 사용하면 생산 시설을 쉽게 표시하여 어떤 기계가 어떤 상태를 보고하는지 한눈에 확인할 수 있습니다. 장치 그룹화와 개별 그룹에 대한 이미지 업로드 옵션을 사용하면 전체 제작 시설을 장치 관리 서비스에 표시할 수 있습니다. 그룹의 장치를 이미지에 배치하고 드래그 앤 드롭 방식으로 올바른 위치로 이동할 수 있습니다. 그룹화를 통해 시설 또는 위치의 전반적인 상태를 설정할 수 있습니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기
장치 관리 서비스 - DMS Basic Add-on - 애플리케이션 업데이트

DMS Basic Add-on을 사용하면 PLCnext Engineer로 만든 애플리케이션을 원격으로 Axioline 컨트롤러로 전송할 수 있습니다. 권한이 없는 사람이 애플리케이션 업데이트를 실행할 수 없도록 하기 위해 장치의 역할과 권한이 모두 고려됩니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기
장치 관리 서비스 - DMS Basic Add-on - 알림 생성

DMS 기본 부가 기능을 사용하면 알림을 설정하고 전자 메일을 통해 장치 상태 변경 사항을 다양한 수신자에게 전송할 수 있습니다. 이를 통해 Proficloud.io의 한계를 뛰어넘는 투명성을 확보할 수 있습니다. 알림은 사용자별로 개별적으로 설정할 수 있습니다.

알림도 개별적으로 생성됩니다. 예를 들어, 디바이스의 상태가 변경되거나 연결이 끊어지거나 심각한 건강 상태가 되면 알림이 트리거될 수 있습니다. 지정된 사람 또는 그룹에게 알림이 전송되어 궁극적으로 시스템의 가용성이 향상됩니다.

Proficloud.io에 대해 자세히 알아보기

자세히 알아보기

자세한 내용을 알아보거나, 데모를 예약하거나, 무료 장치 관리 서비스에 등록하려면 Proficloud.io를 방문하십시오: