CHARX connect – 전기 다용도 차량 및 이동식 기계용 충전 소켓

전기 다용도 차량 및 이동식 기계용 충전 소켓

CHARX connect universal 차량 충전 인렛은 전기 다용도 차량 및 모든 유형의 이동식 기계에 대한 AC 및 DC 충전을 지원합니다. 타입 1 및 타입 2 AC 및 CCS(결합 충전 시스템) 충전 인렛 외에도, 중국용 GB/T 충전 인렛과 북미용 NACS 충전 인렛도 제공됩니다. 이 차량 충전 인렛은 유명 제조업체의 다용도 차량에서 성공적으로 사용되고 있습니다. 이 제품들을 사용하여 375 kW의 충전 전력으로 전기차를 지속적으로 충전할 수 있으며 부스트 모드에서 최대 700 kW까지 충전할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 1383856
CHARX T2HBI12-DC200-4,0M2 - 차량 충전 인렛
CHARX T2HBI12-DC200-4,0M2 - 차량 충전 인렛
1383856

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, 차량 충전 인렛, 최대 500 A in Boost mode, 200 A 영구, 1000 V DC, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 4 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 직류 전류(DC)를 사용한 충전용, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 보호 캡은 DC 접점용으로 기본 제공됩니다.

Go to Product Detail Page for item 1720095
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-2,0C2 - 차량 충전 인렛
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-2,0C2 - 차량 충전 인렛
1720095

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, 차량 충전 인렛, > 500 A in Boost mode, 325 A 영구, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 2 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 교류(AC) 및 직류(DC)를 사용한 충전용, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 보호 캡은 DC 및 AC 접점용으로 기본 제공됩니다.

Go to Product Detail Page for item 1646505
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-10M2 - 차량 충전 인렛
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-10M2 - 차량 충전 인렛
1646505

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, 차량 충전 인렛, 최대 500 A in Boost mode, 200 A 영구, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 10 m, 잠금 액추에이터: 24 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 교류(AC) 및 직류(DC)를 사용한 충전용, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 보호 캡은 DC 및 AC 접점용으로 기본 제공됩니다.

Go to Product Detail Page for item 1649380
CHARX T1HBI12-1AC80DC250-12M1 - 차량 충전 인렛
CHARX T1HBI12-1AC80DC250-12M1 - 차량 충전 인렛
1649380

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, 차량 충전 인렛, 250 A 영구, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 12 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 교류(AC) 및 직류(DC)를 사용한 충전용, SAE J1772, IEC 62196-3, 보호 캡은 DC 및 AC 접점용으로 기본 제공됩니다.

Go to Product Detail Page for item 1396658
CHARX T2HBI24-DC200-6,0M2 - 차량 충전 인렛
CHARX T2HBI24-DC200-6,0M2 - 차량 충전 인렛
1396658

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, 차량 충전 인렛, 최대 500 A in Boost mode, 200 A 영구, 1000 V DC, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 6 m, 잠금 액추에이터: 24 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 직류 전류(DC)를 사용한 충전용, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 보호 캡은 DC 접점용으로 기본 제공됩니다.

Go to Product Detail Page for item 1383857
CHARX T2HBI12-DC200-4,0M6 - 차량 충전 인렛
CHARX T2HBI12-DC200-4,0M6 - 차량 충전 인렛
1383857

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, 차량 충전 인렛, 최대 500 A in Boost mode, 200 A 영구, 1000 V DC, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 4 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 전면부 및 후면부 마운팅, M6, 하우징: 검정색, 직류 전류(DC)를 사용한 충전용, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 보호 캡은 DC 접점용으로 기본 제공됩니다.

이점

  • 최대 700 kW(700 A/1,000 V)의 임시 전력 정격과 최대 120 mm² 크기의 DC 전선을 통해 초고속 DC 충전을 가능하게 하는 피닉스컨택트의 CCS 충전 인렛
  • Pt 1000 센서를 사용해 모든 DC 전원 연결부에서 빠르고 정확하게 온도를 측정하여 과열로부터 보호
  • 포괄적인 IP6K7 및 IP6K5 보호 등급과 전면부의 IP6K6K 및 IP6K9K를 통해 물, 먼지 및 오물로부터 보호 및 밀폐
  • 2 m 길이 표준 DC 케이블 및 포트폴리오에 나와 있는 다른 길이의 DC 케이블 외에도 요청 시 더 긴 길이의 케이블 제공
  • 자동차 표준에 따라 개발되었고 IEC 62196, SAE J1772 및 GB/T 20234 준수, IATF 16949 인증 획득 기업

신제품

CHARX connect universal NACS 차량 충전 인렛
통합 충전 컨트롤러가 있는 CHARX connect advanced CCS 차량 충전 인렛
측면 케이블 콘센트가 있는 CHARX connect universal CCS 타입 2 충전 인렛
CHARX connect universal CCS 충전 인렛용 보호 커버

800 A용 범용 NACS NACS 충전 인렛

미국용 차량 충전 인터페이스

CHARX connect universal 제품군의 UL 및 SAE 규격을 준수하는 NACS 충전 인렛은 모든 유형의 다용도 차량에 적합한 AC 및 DC 충전 인터페이스입니다. 부스트 모드에서 800 A의 전류를 공급하여 고출력 충전을 통해 짧은 정차 시간 동안 충전을 완료하고 회사 차량을 경제적으로 운영할 수 있도록 합니다.

주요 기능

  • 부스트 모드에서 DC 충전 전류: 600 A, 800 A
  • 영구 DC 충전 전류: 300 A, 350 A
  • AC 충전 전류: 48 A, 80 A
  • 케이블 길이: 2 m(요청 시 추가 길이 제공)
  • 액추에이터: 12 V, 4-pos.
  • 인증/표준: UL 2251(준비 중), SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
  • 보호 등급: IP6K9K, IP6K6K, IP67, IP6K5

이점

  • 높은 내구성과 안전성을 보장하는 입증된 산업 품질의 표준을 100% 준수하는 충전 기술
  • 소량 생산에 적합하며, 1개 이상부터 주문 가능
  • 극한의 추위에서도 안정적인 잠금을 보장하는 열처리 잠금 볼트
  • 동일한 나사 형상으로 인해 타입 1 AC에서 NACS로 손쉽게 전환 가능
  • 분리 가능한 HV 및 신호 라인으로 유지 관리 시 교체가 용이

통합 충전 컨트롤러가 있는 CCS 충전 인렛

세계 최초의 다용도 차량용 충전 인렛

CHARX connect advanced는 완벽한 상호 작용을 위한 통합 충전 컨트롤러가 있는 세계 최초의 차량 충전 인렛입니다. 모듈 방식 시스템은 최고 수준의 유연성을 제공하며 최대 800 A의 고출력 충전을 지원합니다. 이 제품은 전기 버스, 전기 트럭 및 오프로드 차량에 이상적입니다.

주요 기능

  • 충전 표준: CCS 타입 1, CCS 타입 2
  • 부스트 모드에서 DC 충전 전류: 최대 800 A
  • 영구 DC 충전 전류: 200 A, 250 A, 400 A
  • 케이블 콘센트: 90° 왼쪽, 90° 오른쪽, 직선
  • DIN 70121 및 ISO 15118에 따른 충전 통신
  • UNECE R155 및 R156에 따른 사이버 보안
  • 최대 ISO 26262 ASIL B의 안전 기능

이점

  • 통합 충전 컨트롤러로 디자인 인, 구성 및 설치 시 설치 공간, 시간 및 비용을 절약
  • 부스트 모드에서 최대 800 A의 초고속 HPC 충전
  • 유지 관리 시 충전 인렛의 손쉬운 교체를 위한 플러그-인 연결 케이블
  • 설치 유연성의 극대화를 위한 3가지의 아웃렛 방향
  • 편의성 향상을 위한 보호 커버, 충전 취소 버튼, 서치라이트 및 LED 디스플레이

측면 케이블 콘센트가 있는 CCS 충전 인렛

차량 내 공간 절약형 마운트

90° 케이블 콘센트가 있는 CHARX connect universal CCS 타입 2 충전 인렛도 제공됩니다. 이를 통해 전기차에서 설치 공간을 절약할 수 있습니다. 동일한 기하학적 구조를 가지고 있기 때문에 90° 충전 인렛으로 전환하는 경우에도 본체 컷아웃을 변경할 필요가 없습니다.

주요 기능

  • 충전 표준: CCS 타입 2
  • 케이블 콘센트: 오른쪽으로 90도, 왼쪽으로 90도
  • 케이블 길이: 2 m(요청 시 추가 길이 제공)
  • 설치 깊이: 128.5 mm
  • 부스트 모드에서 DC 충전 전류: 500 A, 600 A
  • 영구 DC 충전 전류: 200 A, 250 A
  • DC 정격 전압: 1,000 V
  • 액추에이터 전압: 12 V, 24 V

이점

  • 직선 케이블 콘센트가 있는 CCS 충전 인렛에 비해 설치 깊이 측면에서 50% 이상의 공간을 절약
  • 최적의 굽힘 반경으로 인한 편리하고 깔끔한 케이블 설치
  • 손쉬운 전환을 위해 모든 CCS 충전 인렛에 동일한 스크류 연결 구조 적용
  • 고압 및 스팀 분사 세척을 견디는 전면의 IP6K6K/IP6K9K 보호
  • CHARX connect universal 제품군의 모든 보호 커버와 호환

CCS 충전 인렛용 보호 커버

스마트 기능을 사용한 최적의 보호

보호 커버는 CCS 충전 인렛의 접촉 영역에 IPX5 등급의 보호 성능을 제공합니다. 이는 다용도 전기 차량을 까다로운 환경 조건에 맞게 최적화할 수 있음을 의미합니다. 기능 버튼과 LED 상태 인디케이터를 옵션으로 추가할 수 있습니다.

주요 기능

  • 충전 표준: CCS 타입 1, CCS 타입 2
  • 치수(폭 x 높이 x 깊이): 170.7 mm x 184.4 mm x 41.0 mm(추가 부품 제외) 또는 61.1 mm(추가 부품 포함)
  • 보호 등급: IPX5(커버가 닫힌 경우)
  • LED 디스플레이와 버튼의 연결 : 6-pos. MCON 커넥터
  • LED 디스플레이 제어: PWM
  • UNECE R61 지원

이점

  • IPX5에 따라 고압 물 분사로부터 모든 신호 및 전원 접점을 안정적으로 보호
  • 스마트한 작동: DC 커버를 열면 AC 커버도 자동으로 게방
  • 선택 사양: 자유롭게 제어 가능한 RGB LED 및 버튼이 있는 충전 상태 표시(예: 충전 취소용)
  • CCS 타입 1 및 CCS 타입 2에 대한 동일한 나사 고정 지점으로 인한 손쉬운 설계 적용
  • CHARX control vehicle 충전 컨트롤러와 호환 가능

CHARX connect universal 차량 충전 인렛

광범위한 제품 포트폴리오

CHARX connect universal은 아시아 시장을 위한 GB/T 표준에 따라 타입 1 및 타입 2 AC 충전 인렛, CCS 충전 인렛, AC 및 DC 차량 충전 인렛으로 구성된 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.

피닉스컨택트의 CCS 충전 인렛은 35 mm²(120 A), 70 mm²(200 A), 95 mm²(250 A) 및 120 mm²(375 A)의 크기로 제공됩니다. 따라서 부스트 모드에서는 최대 700 kW(700 A / 1,000 V)의 충전 전력이 가능합니다.

다양한 DC 케이블 길이가 제공됩니다. 원하는 케이블 길이가 제품 목록에 없는 경우 피닉스컨택트에 문의해 주십시오. 현재 MCS 차량 충전 인렛과 NACS 충전 인렛이 개발 중입니다.

고출력 충전을 위한 전기차 충전 인렛 피닉스컨택트의 범용 충전 인렛에 대해 알아보기

CCS 충전 인렛을 통해 충전 중인 전기 자동차와 진행 상황이 표시된 스마트폰
DC 전원 연결부 모두에 Pt 1000 센서
높은 IP 보호 등급의 전기차 충전 인렛
CCS 충전 인렛 디자인을 가까이서 보여주는 거리 청소 전기차
차량 충전 인렛의 품질 검사
CCS 충전 인렛을 통해 충전 중인 전기 자동차와 진행 상황이 표시된 스마트폰

최대 120 mm²의 크기의 DC 전선이 있는 CCS 충전 인렛을 사용하면 375 kW(375 A/1,000 V)로 안전하게 HPC 충전이 가능하고 부스트 모드에서는 500 kW(500 A/1,000 V) 이상을 사용할 수 있습니다. 따라서 주변 온도와 같은 외부 요인에 따라 단 몇 분 만에 전기차를 충전할 수 있습니다.

DC 전원 연결부 모두에 Pt 1000 센서

최적화된 연결 기술은 연결 시스템의 발열을 최소화합니다. 높은 정확도를 가진 통합 온도 센서 기술을 사용하면 차량이 온도 평가에 따라 필요한 충전 전류를 동적으로 조절할 수 있기 때문에 높은 수준의 안전성이 보장됩니다. Pt 1000 센서가 DC 전원 연결부에 모두 장착되어 있습니다. AC 영역에는 PTC 센서 기술이 포함되어 있습니다.

높은 IP 보호 등급의 전기차 충전 인렛

최적화된 밀폐 시스템을 갖춘 피닉스컨택트의 차량 충전 인렛은 ISO 20653에 따라 성공적으로 테스트를 완료했습니다.
충전 인렛은 포괄적인 IP6K7 및 IP6K5 보호 등급을 특징으로 합니다. 따라서 모든 측면에서 먼지와 최대 수심 1 m에서 물의 유입, 물 방울 및 접촉으로부터 보호됩니다. 이는 충전 플랩이 열려있는 경우에도 차량 내부에 설치된 부품과 외부 연결부 모두에 적용됩니다. 충전 인렛의 접촉 영역도 IP6K6K 및 IP6K9K 등급의 보호가 적용되어 고압 또는 증기 분사 청소로부터 보호됩니다.

CCS 충전 인렛 디자인을 가까이서 보여주는 거리 청소 전기차

모든 차량 충전 인렛은 매우 컴팩트한 설계로 되어 있습니다. 또한 CCS 충전 인렛과 AC 충전 인렛의 관련 외부 치수 및 스크류 연결 형상이 서로 동일합니다.

이를 통해 제조업체 및 개조업체는 버스에서 오토바이에 이르는 모든 전기차에 대해 동일한 설치 공간을 계획할 수 있습니다.

차량 충전 인렛의 품질 검사

피닉스컨택트의 CHARX connect universal 차량 충전 인렛은 관련 표준을 준수합니다.

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility는 IATF 16949 인증을 받았습니다.

3D 보기

모든 세부 정보를 3D로 보기

제품을 자세히 살펴보십시오. 확대/축소 및 회전 기능을 사용하여 타입 2 CCS 차량 충전 인렛을 모든 각도에서 볼 수 있습니다.

CCS 타입 1 차량 충전 인렛 개발

고객 맞춤형 솔루션 직렬형 차량을 위한 맞춤형 충전 인렛

추가 작동 부품, LED 디스플레이, 냉각 기술, 차량 설치 공간에 차량 인렛 통합 또는 기타 맞춤형 부품이 필요하십니까?
피닉스컨택트가 자동차 산업의 IATF 16949 요구 사항에 따라 여러분의 직렬형 차량을 위한 맞춤형 전기차 충전 인터페이스를 개발해 드리겠습니다.

피닉스컨택트 담당자에게 연락주시기 바랍니다.

개인 연락 담당자

전기차용 컴포넌트관에 대한 모든 문의 사항

충전 인렛과 차량 충전 컨트롤러에 대해 전화나 전자 메일을 통해 문의해 주시면 필요한 조언을 해드리겠습니다.