변환 키트 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 포함
CF 1000-1,5
-
자동 스트리핑 및 크림핑 장치
1208199
피복 분리 및 크림핑 장치, 100 - 240 V 입력 전압, DIN 46228-4: 1990-09에 따른 0.25 - 4.0 mm2의 케이블 사이즈를 가진 절연 페룰용, 0.5 - 1.5 mm2 변환 키트 포함(6 - 12 mm 슬리브 길이)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 크림핑 장치 |
| 압축 | 사다리꼴 |
| 최소 삽입 길이 | 32 mm |
| 압축당 공기 소모량 | 1.2 l |
| 압력 범위 | 5.00 bar ... 6.00 bar |
| 제품 속성 | 고속 모드에서 싸이클 시간을 0.8초로 단축 가능 |
| 변환 키트 0.5 mm² ... 1.5 mm² 포함 | |
| 하우징 내부 변환용 공구 | |
| 전선의 피복 분리용 추가 모드 | |
| 절연 칼라가 있는 느슨한 페룰 처리 | |
| 절연 칼라가 확대된 페룰(AI-GB ...)은 추가 변환 키트를 사용하여 처리할 수 있습니다 | |
| 리셋 가능한 통합 정방향 및 역방향 카운터 |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 전력 소모량 | 70 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 범위, 메트릭 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 스트리핑 길이 | 14.5 mm |
| 폭 | 250 mm |
| 높이 | 412 mm |
| 길이 | 550 mm |
| 직경, 전선 입구 개방부 | 6 mm |
| 플러그 타입 | 핀 커넥터 패턴 타입 B, EF |
| 테스트 | DIN 46228-4: 1990-09 |
| 항목 번호 | 1208199 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BH3232 |
| GTIN | 4046356011341 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 34,000 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 32,500 g |
| 관세 번호 | 84798100 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 57ff2334-48ca-425f-870b-86cf1dd5122a |
호환 가능한 제품
-
CF 1000 EM - 예비 나이프 1205215
-
CF 1000 SORT0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206890
-
CF 1000 SORT1,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1204326
-
CF 1000 SORT4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206887
-
CF 1000 VEP1,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206900
-
CF 1000 VEP2,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206926
-
CF 1000 VEP0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206939
-
CF 1000 VEP4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206942
-
CF 1000 HWB1,5 - 교체 슬리브 피드 1206955
-
CF 1000 HWB4,0 - 교체 슬리브 피드 1206968
-
CF 1000 HWB0,34 - 교체 슬리브 피드 1206971
-
CF 1000 LZT1,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207051
-
CF 1000 LZT2,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207077
-
CF 1000 LZT0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207080
-
CF 1000 LZT4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207093
-
CF 1000 EM4,0 - 예비 나이프 1212663
-
CF 1000 PB 8-0,34 - 교체 다이 1212667
-
CF 1000 PB 4-10 - 교체 다이 1212668
-
CF 1000 LOC0,34 - 예비 로케이터 1212900
-
CF 1000 LOC0,5 - 예비 로케이터 1212901
-
CF 1000 LOC0,5 GB - 예비 로케이터 1212907
-
CF 1000 LOC0,75 - 예비 로케이터 1212902
-
CF 1000 LOC0,75 GB - 예비 로케이터 1212908
-
CF 1000 LOC1,0 - 예비 로케이터 1212903
-
CF 1000 LOC1,5 - 예비 로케이터 1212904
-
CF 1000 LOC1,5 GB - 예비 로케이터 1212910
-
CF 1000 LOC2,5 - 예비 로케이터 1212905
-
CF 1000 LOC4,0 - 예비 로케이터 1212906
-
CF 1000 PB 2,5 - 교체 다이 1212911
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - 교체 다이 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - 교체 다이 1212913
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - 변환 키트 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - 변환 키트 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 변환 키트 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - 도구/자동 장치용 액세서리 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - 예비 로케이터 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - 교체 다이 1212914
-
CF 1000-COVER - 하우징 커버 1208306
-
ADT-FUSE-5X20-2A/T/250V - 교체 퓨즈 1457326
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 변환 키트 1208212
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 변환 키트 1208225
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 변환 키트 1208241
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 변환 키트 1208270
-
CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 - 변환 키트 1208226
-
CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 - 변환 키트 1208242
-
CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 변환 키트 1208271
-
CF 1000 VEP1,5 GB - 도구/자동 장치용 액세서리 1206901
-
CF 1000 LOC1,0 GB - 예비 로케이터 1212909
-
CF 1000 PBSQ 2,5 - 교체 다이 1212914
-
CF 1000 PBSQ 0,75 - 교체 다이 1212912
-
CF 1000 PBSQ 1,5 - 교체 다이 1212913
-
CF 1000 EM - 예비 나이프 1205215
-
CF 1000 SORT0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206890
-
CF 1000 SORT1,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1204326
-
CF 1000 SORT4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206887
-
CF 1000 VEP1,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206900
-
CF 1000 VEP2,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206926
-
CF 1000 VEP0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206939
-
CF 1000 VEP4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1206942
-
CF 1000 HWB1,5 - 교체 슬리브 피드 1206955
-
CF 1000 HWB4,0 - 교체 슬리브 피드 1206968
-
CF 1000 HWB0,34 - 교체 슬리브 피드 1206971
-
CF 1000 HA0,5 - 예비 로케이터 1206984
-
CF 1000 HA0,75 - 예비 로케이터 1206997
-
CF 1000 HA1,0 - 예비 로케이터 1207006
-
CF 1000 HA1,5 - 예비 로케이터 1207019
-
CF 1000 HA2,5 - 예비 로케이터 1207022
-
CF 1000 HA0,34 - 예비 로케이터 1207035
-
CF 1000 HA4,0 - 예비 로케이터 1207048
-
CF 1000 LZT1,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207051
-
CF 1000 LZT2,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207077
-
CF 1000 LZT0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207080
-
CF 1000 LZT4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1207093
-
CF 1000 PB 6-2,5 - 교체 다이 1207145
-
CF 1000 PB 8-2,5 - 교체 다이 1207158
-
CF 1000 PB 10-2,5 - 교체 다이 1207161
-
CF 1000 SICHERUNG - 교체 퓨즈 1207190
-
CF 1000 EM4,0 - 예비 나이프 1212663
-
CF 1000 PB 6-0,34 - 교체 다이 1212666
-
CF 1000 PB 8-0,34 - 교체 다이 1212667
-
CF 1000 PB 4-10 - 교체 다이 1212668
-
CF 1000 ST 6-0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212672
-
CF 1000 ST 8-0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212673
-
CF 1000 ST 6-1,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212674
-
CF 1000 ST 8-2,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212675
-
CF 1000 ST 10-2,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212676
-
CF 1000 ST 10-4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212677
-
CF 1000 HAS 6-0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212678
-
CF 1000 HAS 8-0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212679
-
CF 1000 HAS 6-1,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212680
-
CF 1000 HAS 8-2,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212681
-
CF 1000 HAS 10-2,5 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212682
-
CF 1000 HAS 10-4,0 - 도구/자동 장치용 액세서리 1212683
-
CF 1000 ADW - 도구/자동 장치용 액세서리 1212684
-
CF 1000 LOC0,34 - 예비 로케이터 1212900
-
CF 1000 LOC0,5 - 예비 로케이터 1212901
-
CF 1000 LOC0,5 GB - 예비 로케이터 1212907
-
CF 1000 LOC0,75 - 예비 로케이터 1212902
-
CF 1000 LOC0,75 GB - 예비 로케이터 1212908
-
CF 1000 LOC1,0 - 예비 로케이터 1212903
-
CF 1000 LOC1,5 - 예비 로케이터 1212904
-
CF 1000 LOC1,5 GB - 예비 로케이터 1212910
-
CF 1000 LOC2,5 - 예비 로케이터 1212905
-
CF 1000 LOC4,0 - 예비 로케이터 1212906
-
CF 1000 PB 2,5 - 교체 다이 1212911
-
FUSE SB 2.0A/250V - 교체 퓨즈 1212685
이점
수량 카운터
전선은 한 번의 단계로 피복 분리되고 높은 표준 품질의 페룰을 사용하여 크림프됩니다.
분리에 필요한 세기는 IEC/EN 60999 및 IEC/EN 60947의 요구 사항을 충족합니다.
피복 분리 및 크림핑 기계를 사용하면 DIN 46228‑4에 따라 절연 칼라가 있는 루즈 페룰을 처리할 수 있습니다.
추가 조정이 필요 없는 케이블 사이즈의 빠른 변경
대량 처리에 적합
1시간에 최대 1000개의 전선 처리 가능
견고한 설계