CF 1000 PB 6-2,5
-
교체 다이
1207145
일련 번호 160591까지의 CF 1000-1,5 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 슬리브 및 6 mm 길이 슬리브용 프레스 클램프
일련 번호 160591까지의 CF 1000-1,5 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 슬리브 및 6 mm 길이 슬리브용 프레스 클램프