CF 1000 PB 8-0,34
-
교체 다이
1212667
CF 1000-1,5 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 프레스 클램프, 0.25 mm2 ... 0.34 mm2 슬리브, 6 및 8 mm 슬리브 길이용
CF 1000-1,5 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 프레스 클램프, 0.25 mm2 ... 0.34 mm2 슬리브, 6 및 8 mm 슬리브 길이용