CF 1000 HAS 8-0,34
-
도구/자동 장치용 액세서리
1212679
일련 번호 160591까지의 CF 1000-1,5 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 슬리브 정지, 0.25 mm2 ... 0.34 mm2 슬리브 및 8 mm 슬리브 길이용
일련 번호 160591까지의 CF 1000-1,5 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 슬리브 정지, 0.25 mm2 ... 0.34 mm2 슬리브 및 8 mm 슬리브 길이용