스트리핑 및 크림핑 장치
CF 1000 VEP0,34 - 도구/자동 장치용 액세서리
CF 1000 VEP0,34
-
도구/자동 장치용 액세서리
1206939
CF 1000 피복 분리 및 크림핑 기계용 액세서리, 0.25 ... 0.34 mm
2
슬리브용 분리판
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
분리
연결 데이터
케이블 사이즈, 연선
0.25 mm² ... 0.34 mm²
상용 데이터
항목 번호
1206939
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH323Y
GTIN
4017918993160
개당 중량(패키지 포함)
32 g
개당 중량(패키지 제외)
32 g
관세 번호
84799070
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
17130192
ECLASS-13.0
17130192
ETIM
ETIM 10.0
EC002778
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01549