CES-B24-SFFS-PLBK
-
밀폐 프레임
0801658
밀폐 프레임, 스크류 잠금 장치 있음, 설계: B24, 케이블 씰 수 (소형): 10, 소재: PA (할로겐 프리), 색상: 검정색, 길이: 147 mm, 폭: 58 mm, 높이: 20 mm
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 마운팅 스크류는 기본으로 제공되지 않습니다. 패널 컷아웃의 최대 폭은 51 mm를 초과하지 않아야 합니다(고내구성 산업용 커넥터의 35 mm 대신) |
| 제품 타입 | 케이블 슬리브용 프레임 |
| 설계 | B24 |
| 프레임 타입 | 밀폐 프레임 |
| 조임 토크 | 2 Nm ... 4 Nm (잠금 스크류) |
| 1.8 Nm (마운팅 스크류, M4(ISO 4762/DIN 912)) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 58 mm |
| 높이 | 20 mm |
| 길이 | 147 mm |
| 드릴 홀 거리, 수평 | 32 mm |
| 드릴 홀 거리, 수직 | 130 mm |
| 홀 직경 | 5.5 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 조립 컷아웃 폭 | 35 mm |
| 조립 컷아웃 길이 | 113 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 | PA (할로겐 프리) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 케이블 씰 수 | 2 ... 10 (소형 씰, 설치된 대형 씰의 수에 따라 다름) |
| 0 ... 2 (대형 씰, 설치된 소형 씰의 수에 따라 다름) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP54 |
| IP65 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 120 °C (정적) |
| 조립 참고 사항 | M4 잠금 스크류, 3 mm Allen 스크류 헤드 있음, 3 ... 4 Nm 토크, 1개의 대형 슬리브의 경우 작은 슬리브 4개의 공간 필요, 마운팅 스크류: M4(ISO 4762/DIN 912), 1.8 Nm 토크 |
| 패널 마운팅의 경우 제공된 플랫 개스킷을 패널 및 밀폐 프레임 사이에 삽입해야 합니다. IP54: 수직 밀폐 프레임 마운팅/수평 밀폐 프레임 마운팅의 경우(아래쪽 케이블 아웃렛 방향). IP65: CES-SRC-BK / CES-LRC-BK 원뿔 슬리브를 사용하는 경우, 하우징 패널에서 밀폐 프레임을 직접 수직 마운팅/수평 마운팅하는 경우(아래쪽 케이블 아웃렛 방향) 및 3.6 mm 폭 케이블 바인더를 사용하는 경우(예: 항목 3240744). |
| 항목 번호 | 0801658 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674140 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 198.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 173.3 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002624 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.675 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
CES-B24-WRG-BK - 플랫 개스킷 0801727
-
CES-SFFS-H - 스크류 0801728
-
CES-B24-SF-PLBK - 스냅-온 프레임 0801647
-
CES-STPULG-BK - 케이블 슬리브 1797958
-
CES-STPULG-BK-2 - 케이블 슬리브 1797722
-
CES-STPULG-BK-3 - 케이블 슬리브 1797959
-
CES-STPULG-BK-4 - 케이블 슬리브 1797254
-
CES-STPULG-BK-5 - 케이블 슬리브 1797255
-
CES-STPULG-BK-6 - 케이블 슬리브 1797258
-
CES-STPULG-BK-7 - 케이블 슬리브 1797261
-
CES-STPULG-BK-8 - 케이블 슬리브 1797326
-
CES-STPULG-BK-9 - 케이블 슬리브 1797325
-
CES-STPULG-BK-10 - 케이블 슬리브 1797324
-
CES-STPULG-BK-11 - 케이블 슬리브 1797323
-
CES-STPULG-BK-12 - 케이블 슬리브 1797322
-
CES-STPULG-BK-13 - 케이블 슬리브 1797321
-
CES-STPULG-BK-14 - 케이블 슬리브 1797320
-
CES-STPULG-BK-15 - 케이블 슬리브 1797317
-
CES-STPULG-BK-16 - 케이블 슬리브 1797316
-
CES-STPULG-BK-17 - 케이블 슬리브 1797315
-
CES-STPULG-BK-2X3 - 케이블 슬리브 1811424
-
CES-STPULG-BK-2X4 - 케이블 슬리브 1797748
-
CES-STPULG-BK-2X5 - 케이블 슬리브 1797747
-
CES-STPULG-BK-2X6 - 케이블 슬리브 1797746
-
CES-STPULG-BK-2X7 - 케이블 슬리브 1797744
-
CES-STPULG-BK-2X8 - 케이블 슬리브 1797742
-
CES-STPULG-BK-2X9 - 케이블 슬리브 1797741
-
CES-STPULG-BK-4X3 - 케이블 슬리브 1797737
-
CES-STPULG-BK-4X4 - 케이블 슬리브 1797736
-
CES-STPULG-BK-4X5 - 케이블 슬리브 1797735
-
CES-STPULG-BK-4X6 - 케이블 슬리브 1797730
-
CES-STPULG-BK-ASI-R - 케이블 슬리브 1797739
-
CES-STPULG-BK-ASI-LR - 케이블 슬리브 1797738
-
CES-LTPULG-BK - 케이블 슬리브 1797724
-
CES-LTPULG-BK-15 - 케이블 슬리브 1797775
-
CES-LTPULG-BK-16 - 케이블 슬리브 1797773
-
CES-LTPULG-BK-17 - 케이블 슬리브 1797772
-
CES-LTPULG-BK-18 - 케이블 슬리브 1797770
-
CES-LTPULG-BK-19 - 케이블 슬리브 1797769
-
CES-LTPULG-BK-20 - 케이블 슬리브 1797768
-
CES-LTPULG-BK-21 - 케이블 슬리브 1797767
-
CES-LTPULG-BK-22 - 케이블 슬리브 1797766
-
CES-LTPULG-BK-23 - 케이블 슬리브 1797764
-
CES-LTPULG-BK-24 - 케이블 슬리브 1797763
-
CES-LTPULG-BK-25 - 케이블 슬리브 1797760
-
CES-LTPULG-BK-26 - 케이블 슬리브 1797759
-
CES-LTPULG-BK-27 - 케이블 슬리브 1797757
-
CES-LTPULG-BK-28 - 케이블 슬리브 1797756
-
CES-LTPULG-BK-29 - 케이블 슬리브 1797755
-
CES-LTPULG-BK-30 - 케이블 슬리브 1797754
-
CES-LTPULG-BK-31 - 케이블 슬리브 1797753
-
CES-LTPULG-BK-32 - 케이블 슬리브 1797751
-
CES-LTPULG-BK-33 - 케이블 슬리브 1797750
-
CES-LTPULC-BK - 케이블 슬리브 1797725
-
CES-STPULC-BK - 케이블 슬리브 1797728
-
SF-M BH - 스크류 드라이버 1212070
-
SF-BIT-HEX 3-50 - 스크류 삽입 1212647
이점
고내구성 산업용 커넥터용 표준 패널 컷아웃에도 사용 가능