CCV 2,5/ 4-G-5,08 P26THR - 인쇄 회로 기판 하우징
1955400

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 4, 행 수: 1, 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: CCV 2,5/..-G, 간격: 5.08 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, THR (Through Hole Reflow) 기술에 대한 사용자 정보와 설계 권장 사항은: 다운로드, 에서 확인할 수 있습니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더