QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB/C1 - 용량 모듈
1343932

QUINT 용량 모듈, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, USB (Modbus/RTU), DIN 레일 마운팅, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품