VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M - 케이블
2318431

라운드 케이블 세트; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀, 180 °-출력); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀, 90 °-출력); 케이블 길이: 4 m

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

모든 길이 선택 가능
10-pos. ... 20-pos.
개별 일련 번호
IEC 60603-13에 따른 플러그-인 커넥터
1:1 연결