WML-FLAG 6 (30X10)R - 케이블 마킹 플래그
0830712

케이블 마킹 플래그, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 케이블 직경: ≤ 6 mm, 개별 레이블 수: 2500, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

제품의 세부 정보








이점

플래그로 사용되는 접착식 전선 마킹
열 전사 인쇄기로 생성된 고품질 마킹
용제에 대한 내성
양쪽 모두에 인쇄 가능