WMTB HF (40X12)R OG
-
케이블 마커
1097009
케이블 마커, 롤, 오렌지색(RAL 2003), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: ≥ 6 mm, 개별 레이블 수: 1000, 텍스트 필드 높이: 12 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전선 마커 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 1000 |
| 행당 개별 레이블의 수 | 1 |
| 식별 기술 | Thermotransfer |
| 폭 | 60 mm |
| 높이 | 11.55 mm |
| 깊이 | 0.6 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 40 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 12 mm |
| RoHS 준수 | 예 |
| 색상 | 주황색 (RAL 2003) |
| 소재 | PUR |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 (0,75 mm Wandstärke) |
| 베이스 부품 소재 | PUR |
| 구성품 | 할로겐 프리 |
| 외부 케이블 직경 | ≥ 6.00 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 100 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 10 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 45 % ... 55 % |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VDMA 24364:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 긁힘 내성 | |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 침수 | |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| 바닷물(포화 350 g/l) [CAS No. - ] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| IRM 903 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 마운트 타입 | 케이블 타이로 조립 |
| 항목 번호 | 1097009 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG2311 |
| GTIN | 4055626936215 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,148.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,100 g |
| 관세 번호 | 39204910 |
| 원산지 | DK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
THERMOMARK E.300 D - 열 전사 인쇄기 1004303
-
THERMOMARK E.600 - 열 전사 인쇄기 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - 열 전사 인쇄기 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 열 전사 인쇄기 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 잉크 리본 5148007
-
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - 잉크 리본 0802990
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 열 전사 인쇄기 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 열 전사 인쇄기 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 열 전사 인쇄기 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 열 전사 인쇄기 5146231
이점
WMTB HF ... 전선 및 케이블 마킹은 실내 및 옥외에서 전선 및 케이블의 식별 및 번들에 사용됩니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마커는 할로겐-프리 소재로 제작됩니다.
고유연성 소재가 전선 및 케이블에 맞게 조정됩니다.