WMTB-AL (D30) - 케이블 마커
0830804

케이블 마커, 알루미늄 라벨, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 2.4 mm, 직경: 30 mm, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 13 mm, 텍스트 필드 폭: 26 mm

제품의 세부 정보








이점

케이블 타이를 사용한 조립용 알루미늄 케이블 마킹
고품질의 외관
금속으로 제작된 식별, 경량 설계의 고강도
장식용으로 양극 산화 처리된 표면으로 인한 내구성 향상
직경이 2.9 mm를 초과하는 전선 및 케이블의 대면적 마킹에 적합