UC-WMTBA (24X5) VT
-
케이블 마커
0825344
케이블 마커, 시트, 보라색(RAL 4005), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 4 mm, 개별 레이블 수: 12
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
직경이 4 mm를 초과하는 전선 및 케이블의 대면적 마킹용
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK LED를 사용해 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 맞게 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
각진 모양으로 인해 마커가 케이블에 완벽하게 장착됩니다.
UC-WMTBA ... UniCard 라벨링 제품군에는 표준 케이블 바인더를 사용해 고정할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.