GKM 1 GY
-
케이블 마커 캐리어
1750498
케이블 마커 캐리어, 회색, 마킹되지 않음, 케이블 직경 범위: 0 ... 5.2 mm, 마운팅 타입: 클립-온, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 20 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
SS‑ZB ..., UC‑TM ... 또는 ZB ...를 라벨링 목적에 사용할 수 있습니다.
전선 마커는 전선에 직접 부착됩니다.