FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/300/S
-
케이블
2318282
조립된 차폐 라운드 케이블; 컨트롤러: Emerson Delta V; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 24-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 16-핀); 케이블 길이: 3 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 시스템 케이블 |
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
절연 | 기능적 절연 |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP00 |
보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 70 °C (유연 설치) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
작동 전압 (AC) | ≤ 25 V AC |
작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
전류 (경로당, 50°C) | ≤ 1 A |
전류 (경로당, 70°C) | ≤ 0.6 A |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
정격 절연 전압 | 63 V |
정격 서지 전압 | 0.6 kV |
케이블 길이 | 3 m |
16X0.14 [PVC] | |
UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
핀 수 | 16 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | 16X0.14 [PVC] |
전선 타입 | 조립된 차폐 라운드 케이블 |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 16x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
외부 케이블 직경 | 7.00 mm ±0.4 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 74 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 133 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
할로겐 프리 | 아니오 |
내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
케이블 타입 | 1개의 모듈용 케이블 |
필드 레벨 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 16 |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
제어 시스템 레벨 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 24 |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
항목 번호 | 2318282 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | DK221K |
GTIN | 4046356308076 |
개당 중량(패키지 포함) | 249.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 249.4 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |