FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK
-
케이블
2314037
조립된 할로겐-프리 라운드 케이블; 연결 1: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (1x 14-핀); 케이블 길이: 10 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 시스템 케이블 |
절연 특성 | |
절연 | 기능적 절연 |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP00 |
보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 70 °C (유연 설치) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
작동 전압 (AC) | ≤ 25 V AC |
작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
전류 (경로당, 50°C) | ≤ 1 A |
전류 (경로당, 70°C) | ≤ 0.6 A |
정격 절연 전압 | 63 V |
정격 서지 전압 | 0.6 kV |
지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-1500 | |
적합한 I/O 카드 | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH10-0AA0 | |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BH00-0AB0 | |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BH10-0AA0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
6ES7531-7KF00-0AB0 | |
6ES7531-7LH00-0AB0 | |
6ES7531-7MH00-0AB0 | |
6ES7531-7NF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | |
6ES7531-7PF00-0AB0 | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | |
6ES7532-5HD00-0AB0 | |
6ES7532-5ND00-0AB0 | |
지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
적합한 I/O 카드 | CPU 312C |
CPU 313C | |
CPU 313C-2DP | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7321-1BH50-0AA0 | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7336-4GE00-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
지원되는 컨트롤러 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
적합한 I/O 카드 | 1756-IN16 |
1756-IA8D | |
1756-IA16 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
1756-OB16E | |
1756-IR6I | |
1756-IT6I | |
1756-OF4 | |
1756-OF6CI | |
1756-OF8 | |
1756-PLS | |
지원되는 컨트롤러 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
적합한 I/O 카드 | TC-IDX 081 |
TC-IDA 161 | |
TC-IAH 061 | |
TC-IXR 061 | |
TC-IXL 061 | |
TC-OAH 061 | |
TC-OAV 061 | |
TC-OAV 081 | |
지원되는 컨트롤러 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
적합한 I/O 카드 | DDI 353 |
DDI 853 | |
DAI 453 | |
DDO 353 |
케이블 길이 | 10 m |
UL AWM 스타일 | 21946 |
핀 수 | 14 |
차폐 | 아니오 |
전선 타입 | 조립된 할로겐-프리 라운드 케이블 |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 14x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
외부 케이블 직경 | 5.80 mm ±0.4 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | 할로겐-프리(타입 2) |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 50 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 93 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
할로겐 프리 | 예 |
내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
케이블 타입 | 1개의 모듈용 케이블 |
색상 코드: 개별 전선 | |
검정색 | IDC/FLK14 (1) IDC/FLK14 (1) |
갈색 | IDC/FLK14 (2) IDC/FLK14 (2) |
빨간색 | IDC/FLK14 (3) IDC/FLK14 (3) |
주황색 | IDC/FLK14 (4) IDC/FLK14 (4) |
노란색 | IDC/FLK14 (5) IDC/FLK14 (5) |
녹색 | IDC/FLK14 (6) IDC/FLK14 (6) |
파란색 | IDC/FLK14 (7) IDC/FLK14 (7) |
보라색 | IDC/FLK14 (8) IDC/FLK14 (8) |
회색 | IDC/FLK14 (9) IDC/FLK14 (9) |
흰색 | IDC/FLK14 (10) IDC/FLK14 (10) |
흰색-검정색 | IDC/FLK14 (11) IDC/FLK14 (11) |
흰색-갈색 | IDC/FLK14 (12) IDC/FLK14 (12) |
흰색-빨간색 | IDC/FLK14 (13) IDC/FLK14 (13) |
흰색-주황색 | IDC/FLK14 (14) IDC/FLK14 (14) |
필드 레벨 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 14 |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
제어 시스템 레벨 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 14 |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
소재 정보 | 케이블만 이 제품을 위한 할로겐-프리입니다. |
항목 번호 | 2314037 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | DK2217 |
GTIN | 4046356091541 |
개당 중량(패키지 포함) | 526.9 g |
개당 중량(패키지 제외) | 497 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |