RC-12S1N1280EP
-
케이블 커넥터
1598629
M23, 케이블 커넥터, 직선, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 10.5 mm, 코딩: N, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다